Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

Arayüz
Dijital pals
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
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
Dijital pals
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Mekanik konfigürasyon
3/4" dişleri sıkıştırma
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
IP derecesi
IP69K
Onay/Uyumluluk
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.