benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Arayüz
SSI
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm
Doğrusallık sapması
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 25…5500: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BTL509J
BTL7-S501B-M0167-ZE-S115
BTL509K
BTL7-S501B-M0250-ZE-S115
BTL509H
BTL7-S501B-M0762-ZE-S115
BTL4R0T
BTL7-S503-M1016-ZE-S32