Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS CA-GX0 - Standard PoE

BVS CA-GX0 - Standard PoE
mvBlueCOUGAR-X

GigE Vision kameralar

Versiyon
GigE Vision endüstriyel kamera
Sensör çipi
Sony IMX Series
Resim çözünürlüğü
0.3 - 20.5 MP
Dalga boyu (metin)
SWIR
UV
VIS
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Versiyon
GigE Vision endüstriyel kamera
Sensör çipi
Sony IMX Series
Resim çözünürlüğü
0.3 - 20.5 MP
Dalga boyu (metin)
SWIR
UV
VIS
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
Dijital girişler
2x PNP galvanik olarak izole edilmiş
Dijital çıkışlar
2x Galvanik izolasyonlu PNP
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
39.8 x 39.8 x 50 mm
Çalışma voltajı Ub
10...28 VDC PoE
Ortam sıcaklığı
0...45 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin