Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.
durdurulan

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
mvBlueCOUGAR-XD

Çift GigE Vision kameralar

Versiyon
GigE Vision endüstriyel kamera
Sensör çipi
Sony IMX Series
Arayüz
2 x Gigabit Ethernet
Resim çözünürlüğü
1.6 - 31.5 MP
Dalga boyu (metin)
VIS
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Versiyon
GigE Vision endüstriyel kamera
Sensör çipi
Sony IMX Series
Arayüz
2 x Gigabit Ethernet
Resim çözünürlüğü
1.6 - 31.5 MP
Dalga boyu (metin)
VIS
Dijital girişler
4x PNP galvanik olarak izole edilmiş
Dijital çıkışlar
4x PNP high side
Lens montajı
C tipi montaj
Boyut
50 mm x 50 m x 52.1 mm
Çalışma voltajı Ub
10th..28 VDC
Ortam sıcaklığı
0...45 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.