Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
mvBlueCOUGAR-XT

10GigE Vision kameralar

Versiyon
10GigE Vision endüstriyel kamera
Sensör çipi
Sony IMX Series
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE +
4x çift yönlü: giriş (yalıtılmamış) / çıkış (yüksek taraf veya açık tahliye)
RS232
Resim çözünürlüğü
5 - 25 MP
Dalga boyu (metin)
VIS
UV
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
10GigE Vision endüstriyel kamera
Sensör çipi
Sony IMX Series
Arayüz
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE +
4x çift yönlü: giriş (yalıtılmamış) / çıkış (yüksek taraf veya açık tahliye)
RS232
Resim çözünürlüğü
5 - 25 MP
Dalga boyu (metin)
VIS
UV
Dijital girişler
4x PNP galvanik olarak izole edilmiş
Dijital çıkışlar
4x PNP high side
Lens montajı
C-Mount, talep üzerine diğer tipler
Boyut
65 x 65 x 73.1 mm
Çalışma voltajı Ub
16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
Ortam sıcaklığı
0...45 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.