benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Arayüz
EtherCAT
Ölçüm uzunluğu
25...4000 mm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...75 °C
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BTL4U99
BTL BNCA00-0120-B12NE100-000S15
BTL4TW0
BTL BNCA00-0150-B12NE100-000S15
BTL4TW1
BTL BNCA00-0200-B12NE100-000S15
BTL4TW2
BTL BNCA00-0250-B12NE100-000S15
BTL4TZ9
BTL BNCA00-0300-B12NE100-000S15
BTL4U96
BTL BNCA00-0450-B12NE100-000S15
BTL4JH7
BTL BNCA00-0500-B12NE100-000S15
BTL4R0M
BTL ZNCE00-0204-B12NE100-000S15
BTL4R0N
BTL ZNCE00-0356-B12NE100-000S15