benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Arayüz
EtherCAT
Ölçüm uzunluğu
25...5000 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 10 µm
Doğrusallık sapması
± 50 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BTL4T1Y
BTL BNCA00-0050-C12NE500-000C05
BTL4YNY
BTL BNCA00-0100-C12NE300-000C05
BTL516K
BTL BNCA00-0120-C12NE100-000C05
BTL50J1
BTL BNCA00-0125-C12NE100-000C05
BTL4ZU7
BTL BNCA00-0160-C12NE100-000C05
BTL5062
BTL BNCA00-0200-C12NE100-000C05
BTL50KH
BTL BNCA00-0225-C12NE100-000C05
BTL4N3M
BTL BNCA00-0275-C12NE500-000C05
BTL4YR0
BTL BNCA00-0500-C12NE100-000C05
BTL50J0
BTL BNCA00-0600-C12NE100-000C05
BTL4T4W
BTL BNCA00-1025-C12NE500-000C05
BTL4ZZ1
BTL BNCA00-1300-C12NE100-000C05
BTL4UYP
BTL BNCE00-0100-C12NE500-000C05