benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mutlak enkoderler
Ortam sıcaklığı
-40…85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Flanş tipi
Senkron flanş
IP derecesi
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BDG04LY
BDG FBF36-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N5
BDG FBF36-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04M8
BDG FBP36-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N1
BDG FBP36-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4