Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage

Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

Arayüz
Analog, voltaj
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
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
Analog, voltaj
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Mekanik konfigürasyon
3/4" dişleri sıkıştırma
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE
Ex kategorisi
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.