Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL7 -TB- Series - Digital

BTL7 -TB- Series - Digital

Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

Arayüz
Dijital pals
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Bu ürün ekspres teslimat için mevcuttur.

Ekspres üretim

Ürüne acil mi ihtiyacınız var? O halde ekspres üretim avantajımızdan yararlanın: 24 - 48 saatlik üretim süresi artı nakliye/lojistik süresi. (Ekspres teslimatı seçerek teslimat süresini de kısaltabilirsiniz.)

Siparişiniz hemen kontrol edilip başlatılacaktır. Bireysel durumlarda ekspres üretim mümkün olmayabilir. Elbette sizi hemen bilgilendireceğiz ve ekspres masrafları iptal edeceğiz.

Ekspres üretimde üretilen ürünlerde değişim yapılamadığını lütfen unutmayınız.

EUR
+150 EUR
Ekspres üretim fiyatı (250 EUR başına para birimi)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Arayüz
Dijital pals
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Mekanik konfigürasyon
M18 dişlerini sıkıştırma
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.