benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
Arayüz
Profibus
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 10 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BTL4AMP
BTL7-T500-M0025-B-DEXB-KA15
BTL4FUW
BTL7-T500-M0400-B-DEXA-KA05
BTL4AUN
BTL7-T500-M0650-B-DEXA-K15
BTL4AUM
BTL7-T500-M0900-B-DEXA-K15
BTL4N2C
BTL7-T500-M1500-B-DEXE-ZA1K