benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
Arayüz
Profibus
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 10 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BTL2ZMH
BTL7-T500-M0990-J-DEXB-K10
BTL4WRW
BTL7-T500-M1100-J-DEXB-K20
BTL4UT1
BTL7-T500-M2450-J-DEXB-K10