Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL7 -K-NEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -K-NEX- Series - Analog Voltage

Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

Arayüz
Analog, voltaj
Ölçüm uzunluğu
25...5500 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Arayüz
Analog, voltaj
Ölçüm uzunluğu
25...5500 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...60 °C
Mekanik konfigürasyon
18h6 bağını sıkıştırma
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
IP derecesi
l = S: konnektörle birlikte IP67 l = K: IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Ex kategorisi
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.