Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL7 -TB-NEX- Serie - Analog Current

BTL7 -TB-NEX- Serie - Analog Current

Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

Arayüz
Analog, akım
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 5 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
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
Analog, akım
Ölçüm uzunluğu
25...7620 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 5 µm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...60 °C
Mekanik konfigürasyon
M18 dişlerini sıkıştırma
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Ex kategorisi
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.