benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Arayüz
Analog, voltaj
Ölçüm uzunluğu
50...5080 mm
Doğrusallık sapması
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Analog, voltaj |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Ölçüm uzunluğu | 50...5080 mm | 25...4000 mm |
| Doğrusallık sapması |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Mekanik konfigürasyon | Yassı profil - 21 x 35 mm | Yassı profil - 21 x 35 mm |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| IP derecesi | Konnektörle birlikte IP67 | Konnektörle birlikte IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor