Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL5 -J-DEXC- Serie - CANopen

BTL5 -J-DEXC- Serie - CANopen

Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

Arayüz
CANopen
Ölçüm uzunluğu
25...4000 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 2 LSB
Doğrusallık sapması
±30 µm
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
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
CANopen
Ölçüm uzunluğu
25...4000 mm
Tekrarlama hassasiyeti
± 2 LSB
Doğrusallık sapması
±30 µm
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Mekanik konfigürasyon
18h6 bağını sıkıştırma
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA
CCC Ex
Ex kategorisi
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.