Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

SET0193

BAV BP-PH-00118-02

Ürün seti 3-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BCC08C0
Ana Özellikler
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...0.34 mm²
Kablo tipi montaj
Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi
Kablo çapı D
3.5...6 mm
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Ürün Bilgisi BHS0029
Ana Özellikler
Boyut
Ø 12 x 37 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
EP
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Maksimum nominal basınç
350 bar
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Ürün Bilgisi BAM01WH
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Genel kurulum aksesuarları
Kullanım
M12 sensörler için
Malzeme
Paslanmaz çelik
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.