benzer illüstrasyon
1
benzer illüstrasyon
2
benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ürün seti 2-parça
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
| BAV BP-PH-00139-02 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
14,94 EUR
Liste fiyatı
|
19,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | - | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | - | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Kablo | - | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | - | 3 | 3 |
| İletken kesiti | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor