Ürün seti 6-parça
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00154-01 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
40,29 EUR
Liste fiyatı
|
40,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Onay/Uyumluluk | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | - | M12x1-dişi, açılı, 5-kutup, C-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-kutup, C-kodlu |
| Kablo | - | PUR siyah, 5 m | PUR siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | - | 5 | 5 |
| İletken kesiti | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| IP derecesi | - | IP68 | IP68 |