Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sinyal dönüştürücüleri

Sinyal dönüştürücü

Uygun:

15 sürümleri

Sinyal dönüştürücülerimiz ile çıkış sinyallerini veya sayaç ve zaman fonksiyonlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Bu amaçla analog/anahtarlama çıkışlı sensörler için sinyal dönüştürücüler ve sinyal yükselticiler mevcuttur. Bunlar, kontrol panosuna veya sahada esnek bir şekilde kurulabilir.

Özellikler

  • Start-stop arabirimli konum ölçüm sistemleri için sinyal dönüştürücü
  • Anahtarlama çıkışlı sensörler için sinyal dönüştürücüler kolay kurulum ve ayarlama yetenekleriyle birbirleriyle birleştirilebilir
  • IO-Link'e analog çıkış sinyalleri için sinyal dönüştürücü

kullanılabilirlik

15 sürümleri

sipariş kodu
Price Fonksiyon Arayüz Dijital girişler Analog girişler Analog çıkışlar Dış gövde malzemesi IP derecesi Versiyon
Hareketler
144.34 EUR
IO-Link 1.0 Analog, akım (0…20 mA) PA IP67, vidalı durumdayken Analog dönüştürücü
115.46 EUR
IO-Link 1.0 Analog, akım (4…20 mA) PA IP67, vidalı durumdayken Analog dönüştürücü
143.1 EUR
IO-Link 1.0 Analog, voltaj (0...10 V) PA IP67, vidalı durumdayken Analog dönüştürücü
292.42 EUR
IO-Link 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım/analog, sıcaklık (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl) Analog, voltaj/Analog, akım (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) Paslanmaz çelik (1.4404)
PTFE
IP67, vidalı durumdayken Analog dönüştürücü
115.46 EUR
IO-Link 1.0 Analog, voltaj (0...10 V) PA IP67, vidalı durumdayken Analog dönüştürücü
810.39 EUR
Start/Stop;Analog, voltaj/Analog, akım Plastik IP20
902.59 EUR
Start/Stop;paralel Plastik IP20
75.35 EUR
Anahtarlama inverteri (NO/NC), Flip flop (açık/kapalı svici), Bölücü (x parçada 1 pals), Parça sayacı (parça başına 1 pals), Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67
75.35 EUR
Zamanlayıcı açma/kapama gecikmesi, Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67
75.35 EUR
Çıkış konvertörü (PNP/NPN), Anahtarlama inverteri (NO/NC), Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.