Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Incremental

6 sürümleri

sipariş kodu
Arayüz Flanş tipi Malzeme flanşı Flange diameter Şaft çapı Onay/Uyumluluk
Hareketler
Dijital pals Clamping flange Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Dijital pals Clamping flange Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Dijital pals Clamping flange Paslanmaz çelik (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Dijital pals Clamping flange Alüminyum 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Dijital pals Clamping flange Alüminyum 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Dijital pals Clamping flange Alüminyum 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.