Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Incremental

3 sürümleri

sipariş kodu
Referans sinyali Arayüz Mutlak çözünürlük Okuma mesafesi Çalışma voltajı Ub Dış gövde malzemesi Bağlantı tipi IP derecesi Onay/Uyumluluk Order Code
Hareketler
bir referans noktası, Kutuplu periyodik, referans sinyali olmadan Dijital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metal Kablo IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
bir referans noktası, Kutuplu periyodik, referans sinyali olmadan Dijital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC Metal Kablo, Konnektörlü kablo IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Dijital A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10th..30 VDC Plastik Kablo IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.