Absolute
4 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Ölçüm aralığı | Arayüz | Mutlak çözünürlük | Okuma mesafesi | Çalışma voltajı Ub | Dış gövde malzemesi | Bağlantı tipi | IP derecesi | Onay/Uyumluluk | Order Code | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0...256 mm | BISS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | Konnektör | UKCA, CE, WEEE, cULus | |||||
| 0...8 m | SSI, BISS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | Metal | Kablo, Konnektör | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BISS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Mutlak karesel | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10th..30 VDC | Metal | Kablo, Konnektör | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BISS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10th..30 VDC | Metal | Kablo, Konnektör | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Emniyet |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.