Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Integrated

33 sürümleri

sipariş kodu
Arayüz 01 Ölçüm uzunluğu Mekanik konfigürasyon Repeatability absolute 01
Hareketler
IO-Link 25...4000 mm M18 dişlerini sıkıştırma, 3/4" dişleri sıkıştırma
Analog, akım 25...4000 mm M18 dişlerini sıkıştırma, 3/4" dişleri sıkıştırma
Analog, akım 25...4000 mm M18 dişlerini sıkıştırma, 3/4" dişleri sıkıştırma
EtherCAT 25...4000 mm M18 dişlerini sıkıştırma, 3/4" dişleri sıkıştırma
EtherCAT 25...5000 mm M18 dişlerini sıkıştırma, 3/4" dişleri sıkıştırma
Dijital pals 25...7620 mm 3/4" dişleri sıkıştırma
EtherCAT 25...7620 mm 3/4" dişleri sıkıştırma
Ethernet/IP 25...7620 mm 3/4" dişleri sıkıştırma
Profinet 25...7620 mm 3/4" dişleri sıkıştırma
Analog, voltaj 25...7620 mm 3/4" dişleri sıkıştırma
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.