Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Attached

19 sürümleri

sipariş kodu
Arayüz 01 Ölçüm uzunluğu Mekanik konfigürasyon Repeatability absolute 01
Hareketler
IO-Link 25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm
Analog, akım 25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Yassı profil - 21 x 35 mm
Analog, akım 25...4000 mm Yassı profil - 21 x 35 mm
Analog, akım 25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm
Ethernet/IP 50...7620 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm
Dijital pals 50...7620 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm
Analog, voltaj 50...7620 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.