Inclination measuring
kullanılabilirlik
34 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Order Code | Ölçme prensibi | Ölçüm aralığı | Ölçüm eksenleri | Arayüz | Bağlantı | Dış gövde malzemesi | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
255.66 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI000R | MEMS | -90...90° | 1 | Analog, akım: 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, cULus, WEEE | ||
|
271.48 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0014 | MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analog, voltaj: 0…10 V | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, cULus, WEEE | ||
|
845.97 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0002 | Sıvı | -45...45° | 1 | Analog, akım: 4…20 mA | Konnektör, M8x1 | Alüminyum | CE, WEEE | ||
|
845.97 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0004 | Sıvı | 0...360° | 1 | Analog, akım: 4…20 mA | Konnektör, M8x1 | Alüminyum | CE, WEEE | ||
|
450.64 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0005 | MEMS | -90...90° | 1 | Analog, voltaj: 0…10 V | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
465.16 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0006 | MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analog, akım: 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
465.16 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0007 | MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analog, akım: 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
465.16 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0008 | MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analog, akım: 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
465.16 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI0009 | MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analog, akım: 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
465.16 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
BSI000A | MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analog, voltaj: 0…10 V | Konnektör, M12x1 | Plastik | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.