Operated from above
kullanılabilirlik
102 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Bağlantı | Arayüz | Minimum aralık | Maksimum aralık | Birincil Dış gövde malzemesi | IP derecesi | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
459.92 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Analog, voltaj/Analog, akım | 600 mm | 8000 mm | Pirinç | IP67 | ||
|
283.37 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Analog, akım | 120 mm | 1300 mm | Pirinç | IP67 | ||
|
450.45 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU | Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | 0 mm | 80 mm | Paslanmaz çelik (1.4104) | IP67 | ||
|
224.02 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | PNP | 30 mm | 350 mm | Pirinç | IP67 | ||
|
222.71 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | NPN | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
222.71 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | PNP | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
283.37 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Analog, voltaj | 120 mm | 1300 mm | Pirinç | IP67 | ||
|
554.74 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Analog, voltaj/Analog, akım, PNP | 200 mm | 5000 mm | Paslanmaz çelik (1.4571) | IP67 | ||
|
554.74 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Analog, voltaj/Analog, akım, PNP | 85 mm | 1500 mm | Paslanmaz çelik (1.4571) | IP67 | ||
|
209.14 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | IO-Link, PNP/NPN | 120 mm | 1300 mm | Pirinç | IP67 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.