Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

From bottom

kullanılabilirlik

6 sürümleri

sipariş kodu
Price Minimum ölçüm aralığı, basınç Maksimum ölçüm aralığı, basınç Arayüz Proses bağlantısı Konnektör 01, stil ölçülen ürün çalışma sıcaklığı Ortam sıcaklığı Dış gövde malzemesi Onay/Uyumluluk
Hareketler
664.19 EUR
0 bar 1 bar Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Paslanmaz çelik CE, UKCA, cULus, WEEE
664.19 EUR
0 bar 2 bar Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Paslanmaz çelik CE, UKCA, cULus, WEEE
788.03 EUR
0 bar 0.25 bar Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Paslanmaz çelik CE, UKCA, cULus, WEEE
788.03 EUR
0 bar 0.75 bar Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Paslanmaz çelik CE, UKCA, cULus, WEEE
682.62 EUR
0 bar 2 bar Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Paslanmaz çelik CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
803.85 EUR
0 bar 0.1 bar Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Paslanmaz çelik CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.