Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Height and size detecting

kullanılabilirlik

14 sürümleri

sipariş kodu
Price Aktif uzunluk AL 1 Işık tipi Arayüz En küçük parça tipik
Hareketler
3043.77 EUR
72 mm Lazer kırmızı ışık PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
2264.81 EUR
16 mm Lazer kırmızı ışık IO-Link Kablo Ø 0.4 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 0.7 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
2490.4 EUR
32 mm Lazer kırmızı ışık PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
2490.4 EUR
32 mm Lazer kırmızı ışık IO-Link Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
2767.08 EUR
50 mm Lazer kırmızı ışık PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
2767.08 EUR
50 mm Lazer kırmızı ışık IO-Link Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
3043.77 EUR
72 mm Lazer kırmızı ışık IO-Link Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
3597.25 EUR
100 mm Lazer kırmızı ışık PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
3597.25 EUR
100 mm Lazer kırmızı ışık IO-Link Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m
977.66 EUR
100 mm Kızıl ötesi ışık Analog, voltaj, PNP t 0.5 x Sn durumunda 5.0, R 0 = 2.1 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.