Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BUS

kullanılabilirlik

102 sürümleri

sipariş kodu
Price Bağlantı Arayüz Minimum aralık Maksimum aralık Birincil Dış gövde malzemesi IP derecesi
Hareketler
459.92 EUR
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup Analog, voltaj/Analog, akım 600 mm 8000 mm Pirinç IP67
283.37 EUR
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup Analog, akım 120 mm 1300 mm Pirinç IP67
450.45 EUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 0 mm 80 mm Paslanmaz çelik (1.4104) IP67
224.02 EUR
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup PNP 30 mm 350 mm Pirinç IP67
222.71 EUR
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup NPN 50 mm 350 mm ABS IP67
222.71 EUR
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup PNP 50 mm 350 mm ABS IP67
283.37 EUR
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup Analog, voltaj 120 mm 1300 mm Pirinç IP67
554.74 EUR
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup Analog, voltaj/Analog, akım, PNP 200 mm 5000 mm Paslanmaz çelik (1.4571) IP67
554.74 EUR
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup Analog, voltaj/Analog, akım, PNP 85 mm 1500 mm Paslanmaz çelik (1.4571) IP67
209.14 EUR
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup IO-Link, PNP/NPN 120 mm 1300 mm Pirinç IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin