BOS 6K ailesi
Uygun:
61 sürümleri
Lazer, mavi ışık ve uçuş süresi teknolojisi dahil olmak üzere tüm ilgili algılama prensiplerine ve ışık türlerine sahip kübik midi sensörler.
Tüm işlevsel prensipler için aynı gövde şekli: dar kurulum alanlarında kullanım için küçük ve yerden tasarruf sağlayan
Herkes için IO-Link: basit entegrasyon ve standartlaştırılmış işletim konsepti
Orijinal PNP ve NPN anahtarlama işlevi tek bir cihazda birleştirildi: daha düşük stok seviyeleri ve daha az varyant
Zor nesneleri tespit etmek için mavi ışıklı varyantlar
Uzun mesafelerde mükemmel nesne tespiti için TOF varyantları
Minyatür tasarımlı yüksek performanslı kontrast sensörleri
Standart uygulamalar için kanıtlanmış kırmızı ışık ve lazer sensörleri
kullanılabilirlik
61 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Optik çalışma prensibi | Boyut | Arayüz | Aralık | Işık tipi | Bağlantı | Işık tipi | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
256.06 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
9.5...14.5 mm | LED beyaz ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | LED beyaz ışık | ||
|
164.29 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Retro reflektif sensör | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
0...2 m | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | LED, kırmızı ışık | ||
|
278.72 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
9...15 mm | LED RGB | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | LED RGB | ||
|
135.96 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (Verici) | 12 x 41 x 21.6 mm | 0...18 m | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Lazer kırmızı ışık | |||
|
90.64 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (Verici) | 12 x 41 x 21.6 mm | 0...13 m | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | LED, kırmızı ışık | |||
|
209.61 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
1...250 mm | Lazer kırmızı ışık | Kablo, 2 m, PVC | Lazer kırmızı ışık | ||
|
209.61 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: NO/NC | 1...250 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
135.96 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (Verici) | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
0...18 m | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
104.24 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
0...18 m | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
269.65 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
0...1500 mm Ayar aralığı 100...1500 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.