Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS R090K ailesi

Uygun:

43 sürümleri

IP67 korumalı geniş ışın, küçük ışın ve uzun menzil sayesinde değişken menzile sahip sağlam kübik kırmızı ışık sensörleri.

  • Sağlam bir sensör tasarımında yerleşik standart tasarım

  • "geniş ışın" (düzgün olmayan nesneler için optimize edilmiştir), "küçük ışın" (geliştirilmiş küçük parça algılama) ve "uzun menzil" (1 metreye kadar menzil) sayesinde değişken menzil ve yüksek algılama aralığı

  • Potansiyometre sayesinde hızlı ve kolay hassasiyet ayarı

  • Karmaşık olmayan NC/NO anahtarlama sayesinde esnek çalışma

  • Tüm temel sensör prensiplerinin entegrasyonu sayesinde geniş uygulama yelpazesi

  • IP67 koruma derecesi

kullanılabilirlik

43 sürümleri

sipariş kodu
Price Optik çalışma prensibi Boyut Arayüz Aralık Işık tipi Bağlantı Işık tipi
Hareketler
127.18 EUR
Geçiş ışınlı sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1, 4-kutup LED, kırmızı ışık
99.45 EUR
Retro reflektif sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1, 4-kutup LED, kırmızı ışık
114.69 EUR
Cisimden yansımalı sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 20...350 mm LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1, 4-kutup LED, kırmızı ışık
86.37 EUR
Cisimden yansımalı sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 50...150 mm LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1, 4-kutup LED, kırmızı ışık
114.69 EUR
Cisimden yansımalı sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 20...350 mm LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1, 3-kutup LED, kırmızı ışık
99.45 EUR
Retro reflektif sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1, 3-kutup LED, kırmızı ışık
114.69 EUR
Cisimden yansımalı sensör 10.7 x 32.7 x 19.5 mm NPN: NO/NC 20...350 mm LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
127.18 EUR
Geçiş ışınlı sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1, 3-kutup LED, kırmızı ışık
86.37 EUR
Cisimden yansımalı sensör 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...1000 mm LED kızılötesi Konnektör, M8x1, 4-kutup LED kızılötesi
99.45 EUR
Retro reflektif sensör 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin