Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstriyel fotoelektrik sensörler BOS Girişi

Uygun:

42 sürümleri

BOS Entry Line'daki fotoelektrik sensörlerimiz hassas performansları, kompakt tasarımları ve sistemlerinize kolay entegrasyonları ile etkileyicidir. Geniş bir varyant yelpazesine sahip bu model serisindeki tüm optik sensörler, cazip bir fiyat-performans oranıyla güvenilir kalite ve güçlü performans sunar.

  • İlgili tüm işlevsel ilkeler ve çok çeşitli bağlantı seçenekleri, özel uygulamanıza özelleştirilmiş entegrasyon sağlar
  • Kolay kurulum ve durum görüntüleme için her taraftan görülebilen 360° gösterge LED'leri
  • Üreticiye özel öğretme rutini yok. Tüm yaygın anahtarlama mantıklarının desteği: NPN ve PNP anahtarlama, aydınlık ve karanlık anahtarlama
  • Çevre dostu çoklu ambalaj, verimli depolama ve kaldırma sağlar

kullanılabilirlik

42 sürümleri

sipariş kodu
Price Optik çalışma prensibi Boyut Arayüz Aralık Işık tipi Bağlantı Işık tipi
Hareketler
60.5 EUR
Geçiş ışınlı sensör 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, TPU LED, kırmızı ışık
60.5 EUR
Cisimden yansımalı sensör 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup LED, kırmızı ışık
55 EUR
Retro reflektif sensör 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup LED, kırmızı ışık
55 EUR
Cisimden yansımalı sensör 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0 m...800 mm LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup LED, kırmızı ışık
60.5 EUR
Geçiş ışınlı sensör 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup LED, kırmızı ışık
60.5 EUR
Geçiş ışınlı sensör 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup LED, kırmızı ışık
60.5 EUR
Geçiş ışınlı sensör 12 x 32.4 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, TPU LED, kırmızı ışık
60.5 EUR
Cisimden yansımalı sensör 12 x 42.5 x 22.7 mm NPN: NO/NC 0...350 mm LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup LED, kırmızı ışık
60.5 EUR
Cisimden yansımalı sensör 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...350 mm LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup LED, kırmızı ışık
60.5 EUR
Geçiş ışınlı sensör 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED, kırmızı ışık Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup LED, kırmızı ışık
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin