Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOS R020K ailesi

Uygun:

16 sürümleri

Son derece sınırlı kurulum alanına sahip uygulamalar için kübik minyatür sensörler

  • Nesne algılamada en yüksek hassasiyet

  • Son derece görünür, net tanımlanmış ışık demeti

  • Arka plan bastırma 150 mm'ye kadar ayarlanabilir

  • Tüm fonksiyonel prensipleri ile komple aile

kullanılabilirlik

16 sürümleri

sipariş kodu
Price Optik çalışma prensibi Boyut Arayüz Aralık Işık tipi Bağlantı Işık tipi
Hareketler
150.69 EUR
Cisimden yansımalı sensör 7.7 x 32.5 x 13.5 mm PNP: Normalde açık (NO) 1...150 mm LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
118.97 EUR
Cisimden yansımalı sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalde açık (NO) 1...60 mm LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
116.7 EUR
Cisimden yansımalı sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalde açık (NO) 1...30 mm LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
143.89 EUR
Geçiş ışınlı sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalde açık (NO) 0...2 m LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
118.97 EUR
Cisimden yansımalı sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalde açık (NO) 1...15 mm LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
106.5 EUR
Retro reflektif sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalde kapalı (NC) 0...3 m LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
116.7 EUR
Cisimden yansımalı sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalde kapalı (NC) 1...30 mm LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
116.7 EUR
Cisimden yansımalı sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Normalde açık (NO) 1...30 mm LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
104.24 EUR
Retro reflektif sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Normalde açık (NO) 0...3 m LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
104.24 EUR
Retro reflektif sensör 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Normalde açık (NO) 0...3 m LED, kırmızı ışık Kablo, 2.00 m, PVC LED, kırmızı ışık
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin