BOS R254K ailesi
Uygun:
11 sürümleri
Durum izleme ve IO-Link özellikli akıllı optoelektronik sensörler
Durum İzleme
IO-Link arayüzü
Ek fonksiyonlar: zorlu nesne algılamaları için bile çeşitli çalışma modları
Zorlu çevre koşullarına dayanıklı (Ecolab, IP69K)
Sensör kendisini ve çevresini izler: sıcaklık, nem, titreşim, eğim, kirlenme, fonksiyon rezervi
kullanılabilirlik
11 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Optik çalışma prensibi | Boyut | Arayüz | Aralık | Işık tipi | Bağlantı | Işık tipi | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
217.13 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, akım: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
30...250 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
149.38 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Retro reflektif sensör | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, akım: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
8 m | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | LED, kırmızı ışık | ||
|
203.65 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
30...500 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | LED, kırmızı ışık | ||
|
217.13 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
30...500 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
135.76 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Push-pull: NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
0...70 m | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
135.76 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (Verici) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Push-pull: NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
0...70 m | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
115.3 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (alıcı) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, akım: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
0...20 m | Kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Kırmızı ışık | ||
|
115.3 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Geçiş ışınlı sensör (Verici) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analog, akım: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
0 mm...20 m | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | LED, kırmızı ışık | ||
|
217.13 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Retro reflektif sensör | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
0...8 m | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık | ||
|
216.65 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Cisimden yansımalı sensör | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
100...1000 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Lazer kırmızı ışık |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.