Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kübik endüktif faktör 1 sensörleri

Uygun:

8 sürümleri

Endüktif faktör 1 sensör ailesi, tüm metalleri azaltma faktörü olmadan aynı anahtarlama mesafesiyle algılar, parazitsiz çalışma için manyetik alana dayanıklıdır ve neredeyse her açıdan ekranların optimum görünürlüğüne sahip yenilikçi bir muhafaza konseptiyle etkileyicidir.

  • Azaltma faktörü 1
  • Manyetik alana dayanıklı
  • Dönebilen aktif yüzey sayesinde esnek kurulum
  • Yüksek görünürlüğe sahip çalışma ve fonksiyon ekranı

kullanılabilirlik

8 sürümleri

sipariş kodu
Price Boyut Arayüz Aralık Anahtarlama frekansı Dış gövde malzemesi Bağlantı Ek özellikler
Hareketler
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Normalde açık (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Normalde kapalı (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Normalde açık (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Normalde kapalı (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Normalde açık (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Normalde kapalı (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Normalde açık (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
65.43 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Normalde kapalı (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Faktör 1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.