Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sıcaklığa dayanıklı uygulamalar için endüktif sensörler

Uygun:

31 sürümleri

Çok yüksek ortam sıcaklıklarında nesneleri güvenilir şekilde algılayın: endüktif yüksek sıcaklık sensörleri

  • 230°C'ye kadar ortam sıcaklıkları için

  • Farklı kurulum koşulları için: silindirik ve kübik tasarımlar mevcuttur

  • Standartlaştırılmış bağlantı ile hızlı kurulum ve değiştirme

  • Tek bir kaynaktan sensörler ve uygun aksesuarlar

kullanılabilirlik

31 sürümleri

sipariş kodu
Price Boyut Arayüz Aralık Anahtarlama frekansı Dış gövde malzemesi Bağlantı Ek özellikler
Hareketler
151.56 EUR
Ø 8 x 55.5 mm PNP: Normalde açık (NO) 2 mm 1500 Hz Paslanmaz çelik Kablo, 3.00 m, PTFE
151.56 EUR
Ø 18 x 83 mm PNP: NO/NC 5 mm 500 Hz Pirinç, nikel kaplamalı Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
296.46 EUR
Ø 18 x 103 mm PNP: Normalde açık (NO) 8 mm 200 Hz Paslanmaz çelik (1.4571) Kablo, 2.00 m, PTFE
187.37 EUR
Ø 12 x 56 mm PNP: Normalde açık (NO) 1.5 mm 400 Hz Paslanmaz çelik (1.4104) Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
220.09 EUR
Ø 8 x 60 mm PNP Normalde açık (NO) 2 mm 600 Hz Paslanmaz çelik Kablo, 5.0 m, PTFE
187.37 EUR
Ø 12 x 56 mm PNP: Normalde açık (NO) 1.5 mm 400 Hz Paslanmaz çelik Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
197.73 EUR
Ø 30 x 91.5 mm PNP: NO/NC 10 mm 300 Hz Pirinç, nikel kaplamalı Kablo, 15.00 m, Silikon
162.03 EUR
Ø 18 x 75.5 mm PNP: NO/NC 5 mm 500 Hz Pirinç, nikel kaplamalı Kablo, 5.00 m, Silikon
162.03 EUR
Ø 18 x 95.5 mm PNP: NO/NC 5 mm 500 Hz Pirinç, nikel kaplamalı Kablo, 5.00 m, Silikon
176.54 EUR
Ø 30 x 91.5 mm PNP: NO/NC 10 mm 300 Hz Pirinç, nikel kaplamalı Kablo, 5.00 m, Silikon
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin