Giriş Hattının IO-Link hub'ları
Uygun:
5 sürümleri
BNI Entry Line'daki sensör/aktüatör hub'ları IO-Link teknolojisine başlamak için mükemmel bir çözümdür. Optimize edilmiş gövde konsepti, kolay kullanım ve yüksek maliyet verimliliği ile etkileyicidir - standart uygulamalar ve merkezi olmayan mimariler için idealdir.
-
Esnek bağlantı seçenekleri:16 adede kadar dijital giriş veya 8 giriş/çıkış
-
Optimize edilmiş tasarım:Kompakt, hafif ve sürdürülebilir - küflenmeyen bir muhafaza içinde
-
Basit entegrasyon:Dördü değişken olarak yapılandırılabilen sekiz standartlaştırılmış M12 portu
-
Sağlam ve güvenilir:Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için IP67 koruması
-
Maliyet tasarrufu:Ek fieldbus modülleri olmadan ağ topolojinizin verimli ölçeklendirilmesi
5 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | Atlama portu | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
170.63 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | evet | evet | ||
|
149.56 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, Tip 3 | hayır | ||||
|
140.49 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | evet | hayır | ||
|
146.16 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
IO-Link 1.1 | 16x NPN, Tip 3 | 8x NPN | evet | hayır | ||
|
157.49 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | evet | evet |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.