Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

ALMANYA

Neuhausen a.d.F.

Şirket merkezi, Ar-Ge, dağıtım merkezi EMEA | yaklaşık 900 çalışan

Balluff'un hikayesi 1921 yılında Neuhausen a.d.F.'de Gebhard Balluff'un bisikletler, motosikletler ve dikiş makineleri için bir tamir atölyesi kurmasıyla başlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra damadı Eduard Hermle, takım tezgahı yapımı için bir anahtarlama cihazı geliştirerek bağımsız bir üretim programının temelini oluşturmayı başarır. Endüktif yaklaşım anahtarları ile şirket elektromekanik ürünlerden elektronik ürünlere doğru genişler. Şirket kurucusunun iki torunu Rolf ve Klaus Hermle'nin şirkete katılmasının ardından, uluslararasılaşma ve ürün genişletme daha da teşvik edildi. İlk uluslararası yan kuruluşların (1978 Avusturya) yanı sıra, ilk RFID sistemleri, manyetostriktif yer değiştirme dönüştürücüleri ve manyetik olarak kodlanmış yer değiştirme ölçüm sistemleri gibi önemli ürün gelişmeleri de bunu takip eder. Sensör/aktüatör düzeyinde ilk standartlaştırılmış dijital arayüz olarak IO-Link'in piyasaya sürülmesi, 2006 yılında Endüstriyel Nesnelerin İnternetine (IIoT) girişi işaret etmektedir. 2017 yılından bu yana dijitalleşme çözümlerini daha güçlü bir şekilde sürdüren şirket, bugün Florian Hermle, Katrin Stegmaier-Hermle ve Frank Nonnenmann tarafından dördüncü nesil olarak yönetilmektedir.

Balluff, 100 yılı aşan şirket geçmişinde küresel bir şirket olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Neuhausen tesisi her zaman şirket merkezi ve büyümemizin çekirdeği olmuştur. Pazarlama ve Satıştan Tedarik Zincirine, İş Geliştirmeden Finans ve İdareye kadar tüm iş alanları uluslararası iştiraklerimizle birlikte burada faaliyet göstermektedir. Neuhausen tesisi aynı zamanda yazılım ve IIoT çözümleri, opto ve (manyeto) endüktif sensör teknolojisi ve RFID için bir inovasyon ve yetkinlik merkezidir.

Bir aile şirketi ve Neuhausen'deki en büyük işveren olarak, geleceğe yönelik otomasyon sektöründe cazip işler sunmak için şirket merkezimize sürekli yatırım yapıyoruz. 24.000 m²'lik yeni bir bina 2024'ten itibaren yaklaşık 500 çalışan için modern çalışma alanları sağlarken, mevcut bir bina tamamen modernize edilecek ve teknoloji alanlarımıza ev sahipliği yapacak şekilde TEC Kampüsü olarak genişletilecektir. Yeni konum konseptimiz Balluff Kampüsü ile büyüme planlarımızı ve gelecekteki yönelimimizi, projelerde iletişim ve işbirliğini teşvik eden ve yenilikçi çalışmalar için alan sunan esnek, açık çalışma dünyalarıyla ideal bir şekilde haritalandırıyoruz.

Neuhausen tesisi lojistik ağı içinde de önemli bir rol oynuyor. Merkezi lojistik ekibimizle lojistik ağımızın küresel gelişiminin rotasını belirliyoruz ve EMEA bölgesindeki (Avrupa - Orta Doğu - Afrika) müşterilerimize kendi dağıtım ve lojistik merkezimizle tedarik sağlamaktan sorumluyuz.


Viernheim

Ar-Ge, üretim | yaklaşık 51 çalışan

Kapasitif sensörler için bir yetkinlik merkezi olan Viernheim tesisimiz, Balluff hizmet yelpazesini yenilikçi ürün inovasyonları ile güçlendirmektedir. Tesis, küresel teknoloji ekibimizin bir parçasıdır ve geliştirme, ürün ve proje yönetimi, endüstriyel mühendislik ve kalite güvencesi ile eksiksiz bir mühendislik organizasyonundan oluşmaktadır.

Endüstriyel otomasyon alanında 35 yılı aşkın deneyime sahip Viernheim tesisi 2007 yılından bu yana Balluff ailesinin bir parçasıdır. 1986 yılında SIE Sensorik Industrie Elektronik GmbH adı altında kurulan tesis, nesne ve seviye tespiti için kapasitif sensörlerin geliştirilmesi, üretimi ve dünya çapında satışına odaklanmıştır. Bunu çeşitli patent başvuruları ve faydalı model tescilleri takip etti. Daha SIE Sensorik'in ilk günlerinde Balluff önemli bir müşteri haline geldi. Onlarca yıldır süren bir ortaklık ve aynı değerler şirketleri birbirine bağlıyor. SIE Sensorik'in 2007 yılında şirketler grubuna entegre edilmesiyle Balluff, kapasitif sensörler alanındaki portföyünü genişletti ve küresel teknoloji ekibini bugün Viernheim tesisinde yaklaşık 51 çalışanla güçlendirdi.


Münih

Ar-Ge, Üretim | yaklaşık 60 çalışan

Balluff, Münih'teki yetkinlik merkezinde sadece standart ürünler değil, aynı zamanda müşteriyle ekip çalışması içinde birçok üst düzey ürün de tasarlıyor. Bunlar, çok çeşitli IIoT uygulamaları için yüksek hassasiyetli akıllı optoelektronik ölçüm sistemleridir.

Münih'teki tesis Sensor Technologie München GmbH (STM) olarak başlar. STM 1989 yılında son derece küçük boyutlarda yeni optoelektronik sensör teknolojisi sunmak için kuruldu. Bu durumda son derece küçük, 2 mm çaplı küçük muhafazalarda veya M3 vida bağlantılarında sadece 0,3 ila 0,4 mm kenar uzunluğuna sahip LED çipleri anlamına geliyordu. Üniversite ile birlikte, kesilmiş gofretlerden yapılan LED'lerin ve fotodiyotların üzerine bir kılıf yerleştirildiği ve patentli süreçler kullanılarak optik bir epoksi reçinenin lens olarak döküldüğü bir teknoloji geliştirildi. O zamandan beri daha da geliştirilen bu süreç bugün hala piyasada sansasyon yaratmaktadır.

STM ve o zamanki 50 çalışanı, benzersiz ürün portföyü nedeniyle 2014 yılında Balluff Group'a entegre edildi. Bundan önce zaten bir geliştirme ortaklığında birlikte çalışmıştık. O zamandan beri Münih'teki tesis, teknoloji ekibimiz tarafından optoelektronik ölçüm sistemleri için bir mükemmellik merkezi olarak sürekli geliştirildi. Bugün yaklaşık 60 çalışan, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için hem özelleştirilmiş optik sensörler hem de standart sensörler geliştirmekte ve üretmektedir. Bir yetkinlik merkezi olarak tesis, teknoloji (geliştirme, proje ve ürün yönetimi) ve tedarik zinciri (gelişmiş üretim mühendisliği dahil) ekipleriyle Balluff Group bünyesinde opto teknolojilerinin daha da geliştirilmesine odaklanmaktadır. Uzun yıllara dayanan uzmanlığı ve müşteri odaklı gelişimi ile teknoloji ekibi, üretim ve lojistik ağını ideal bir şekilde tamamlamakta, yenilikçi çözümleri ilerletmekte ve böylece son derece rekabetçi ürünler geliştirmektedir.


Oppenweiler

Ar-Ge, Üretim | yaklaşık 119 çalışan

Her şey Oppenweiler tesisinde Matrix Vision üzerinde uzun süredir devam eden bir geliştirme ortaklığı ile başladı. 1986 yılında kurulan Matrix Vision GmbH, 2017 yılında Balluff Group'un bir parçası oldu. 2023 yılında bir adım daha ileri gittik ve görünüş konusundaki yetkinliklerimizi Balluff markası altında birleştirdik. Balluff Group bünyesinde, Oppenweiler lokasyonumuz endüstriyel görüntü işleme için yetkinlik merkezimizdir.

Görüntü işleme alanında neredeyse 40 yıllık deneyime sahip bir vizyon öncüsü olarak, bugün Oppenweiler tesisindeki yaklaşık 119 çalışan, kamera ve görüntü işleme yazılımı alanlarındaki uzmanlığı bir araya getiriyor. Bu uzmanlık ürün yönetimi, geliştirme, özel tasarım ve mühendislikten (CDE) inşaat, üretim ve satın almaya, servis ve desteğe kadar uzanıyor.

Müşterilerimizi erken bir aşamada geliştirme aşamasına dahil ediyor ve gelecekteki gereksinimlerini ürünlerimize dahil ediyoruz. Bilgi birikimi ve en yüksek kalite standartları ile Balluff olarak görüntü işleme pazarını aktif bir şekilde şekillendiriyoruz ve uluslararası derneklerin ve standardizasyon komitelerinin değerli bir üyesiyiz.

Endüstriyel görüntü işleme ve optik tanımlama, kalite güvencesi ve çok çeşitli endüstrilerde üretimde sorunsuz süreçler sağlamak için giderek daha önemli hale geliyor. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve otomatik süreçlerin optimizasyonu sürecinde kameralarımız da vazgeçilmezdir. Bu büyümeyi karşılamak için geliştirme ekibimizi ve üretimimizi sürekli genişletiyoruz. Bu nedenle Hamburg'da bir başka geliştirme tesisi ve Backnang-Waldrems'de bir üretim tesisi kurduk.


Hamburg

Ar-Ge | yaklaşık 10 çalışan

Hamburg tesisi, görüntü işleme çözümlerimiz için geliştirme ekibimizin bir parçasıdır ve Oppenweiler mükemmellik merkezimizin bir parçasıdır. 2020 yılında kurulan teknoloji ekibimizden yaklaşık 10 çalışanımız, bugün Hammerbrook'un gelecek vaat eden bölgesinde kamera ürünlerimiz ve görüntü işleme çözümlerimiz için donanım ve yazılım alanında yüksek teknolojili çözümler geliştiriyor.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.