Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Teknik Sözlük

Absolut

Charakteristik eines magnetkodierten Messsystems, bei dem der Messwert der aktuellen Position sofort nach dem Einschalten verfügbar ist. Jeder Position, z. B. einer Messstrecke, ist ein absolut codiertes digitales Signal oder ein Analogwert zugeordnet. Eine Referenzpunktfahrt ist nicht notwendig.

AIDA

Alman Otomobil Otomasyonu Girişimi

Aktif yüzey

Aktif ölçüm alanı ve dolayısıyla elektrot sisteminin dışa duyarlı elektrotu/plakası. Genellikle kapak yüzeyinden biraz daha küçüktür.

Alan derinliği

Bir nesnenin hala odakta olduğu çalışma mesafesinin önündeki ve arkasındaki alan. Lensin odak uzaklığına, mevcut çalışma mesafesine ve ayarlanan f sayısına bağlıdır.

Alarm çıkışı

"Alıcı üzerinde bulunan ve arıza durumunda bir uyarı sinyali tetikleyen cihaz/işlev. Bunlar kirlenme veya mekanik yanlış hizalamadan kaynaklanabilir. Alarm çıkışı, alınan sinyal belirli bir süre boyunca alarm aralığında olduğunda etkinleştirilir."

Alet tanımlama

Alet kimliği, aletlerin ve alet verilerinin tanımlanması, otomatik kayıt, takım tezgahları ortamında alet verilerinin izlenebilirliği. Veri taşıyıcı ve okuma/yazma kafasının montajı genellikle metalik ortamda gerçekleştirilir. Okuma mesafesi ve montaj durumu ile ilgili gereksinimler oldukça yüksektir.

Alev geçirmez muhafaza “d” Etiketleme “Ex d”

Patlayıcı bir atmosferi ateşleyebilen ve bu nedenle özel bir muhafaza içine yerleştirilmesi gereken parçaların karakteristiği. Bu muhafaza, muhafazanın içinde patlayıcı bir karışımın patlaması durumunda basınca dayanmalı ve patlamanın muhafazayı çevreleyen patlayıcı atmosfere iletilmesini önlemelidir.

Algılama aralığı

Bir sensörün standart plakaya olan anahtarlama mesafesinin ayarlanabileceği aralık.

Alıcı bölgesi

Optoelektronik sensörün alıcısının önünde, sensörün bir nesneyi algılayabildiği alan.

Anahtar çıkışı

Bir sensörün elektrik bağlantısı/çıkışı, burada durum (aktif/inaktif) sinyalleştirilir.

Anahtarlama fonksiyonu

Bir sensörün çıkış karakteristiği. Örneğin, anahtarlama fonksiyonuna sahip basınç sensörleri, basınç değerine ve ayarlanan anahtarlama eşiğine bağlı olarak bir çıkışı açar veya kapatır. Anahtarlama eşiği, örneğin IO-Link üzerinden yapılandırılabilir.

Anahtarlama frekansı

Standart koşullar altında bir sensörün bir nesneyi güvenli bir şekilde algılayabileceği maksimum hız. Bu, saniye başına mümkün olan maksimum anahtarlama dizisi (AÇIK/KAPALI) sayısına karşılık gelir. Değer, nesnenin boyutu ve hızına ve anahtar düğmesine olan uzaklığına bağlıdır.

Anahtarlama mesafesi

EN 60947-5-2'ye göre, standart ölçüm plakası ile sensörün aktif yüzeyi arasındaki mesafe, bu mesafede bir sinyal değişimi tetiklenir. Kapama kontaklarında bu, KAPALI'dan AÇIK'a, açma kontaklarında ise AÇIK'tan KAPALI'ya geçiş anlamına gelir.

Anahtarlama sensörü

Bir sınır değerin aşılması veya altında kalınması durumunda değişen ikili çıkış sinyaline sahip sensör (1 veya 0, yüksek/düşük, aktif/inaktif). Bu, sensörün anahtarlama durumunu gösterir.

Analog sensör

Çıkış sinyali sürekli değişen bir analog değer olarak görüntülenen sensör (örn. 0...10 V, 4...20 mA).

Analog çıkışlı mesafe sensörü

Aktif yüzey ile sönümleme elemanı arasındaki mesafeye bağlı olarak sürekli değişen bir çıkış sinyali üreten sensör.

Analog çıkışlı mesafe sensörü

Aktif yüzeyi ile nesne noktası arasındaki mesafeye bağlı olarak sürekli değişen bir çıkış sinyali üreten sensör. Belirli bir aralıkta (ölçüm aralığı) doğrusal bir çıkış sinyali üretir.

Anillo espaciador

Inserto mecánico que se enrosca entre el sensor de imagen y el objetivo y modifica así la distancia focal de la brida y, por tanto, la distancia de trabajo mínima y máxima y el rango de enfoque. Esto permite conseguir grandes aumentos con un objetivo estándar.

Anten

Radyo dalgaları için verici veya alıcı birim.

Arka odak uzaklığı

Bir kamerada lens ile görüntü sensörü arasındaki mesafe.

Arka plan gizleme (HGA)

Bir nesneyi arka planından güvenilir bir şekilde ayırt etmek ve böylece güvenli bir şekilde algılamak için kullanılan yöntem. Nesnenin rengi ve yüzeyinden neredeyse bağımsızdır. Yansıtıcı bir arka plan etkileyici değildir.

Arka plan gizleme özelliğine sahip sensörler, bir ışık vericisi ve birkaç ışık alıcısından oluşur. Üçgenleme prensibi sayesinde nesnenin konumu belirlenebilir. Bu konuma bağlı olarak anahtarlama mesafesi ayarlanabilir ve böylece nesne arka plandan güvenilir bir şekilde ayırt edilebilir.

Artımlı

Bir ölçüm sisteminin özelliği olup, sistem açıldıktan sonra mevcut ölçüm değeri tanımlanmamıştır. Konum değerini elde etmek için, tanımlanmış bir referans noktasına, yani referans noktasına hareket etmek gerekir. Konum değeri, referans noktasından itibaren tek tek eşit artışlar veya azalışlar eklenerek veya çıkararak belirlenir.

Ateşleme koruma türü “n” İşaretleme “Ex n”

Patlayıcı atmosfer oluşması beklenmeyen alanlarda kullanım için tasarlanmış cihazların özelliği. Bununla birlikte, patlayıcı atmosfer oluşursa, bu durum büyük olasılıkla nadiren ve kısa bir süre için gerçekleşir. Üretici beyanı, bu şekilde işaretlenmiş ürünün EN 60079-15'e göre patlama tehlikesi olan alanlar için elektrikli ekipman gereksinimlerini karşıladığını onaylar. Bu tanım altında birkaç tutuşma koruma yöntemi bir araya getirilmiştir.

Autoklávovatelné

Lze tepelně ošetřovat v tlakovém prostoru plynotěsně uzavíratelné tlakové nádoby. Za účelem sterilizace materiálů ošetřovaných v této tlakové nádobě, tzv. autoklávu, nebo vytvrzování stavebních materiálů, vulkanizace pneumatik a pásů a lisování vláknových kompozitů. Vybrané nosiče dat jsou vhodné pro použití v autoklávech.

Açılma gecikmesi

Bir nesne algılama alanına girdiğinde sensörün tepki vermesi için gereken süre.

Ağ modülü

Fieldbus/Endüstriyel Ethernet ile IO-Link iletişim standardı arasındaki arayüz

Giderek daha hızlı, daha verimli ve daha esnek bir üretim, sensörden internete kadar kesintisiz iletişim gerektirir. Bu da üretim süreçleri içindeki veri hacminin artmasına neden olur. Bu durum, bu bilgileri sağlayan bileşenler gerektirir. Aynı şekilde, tüm seviyelerde verileri aktaran bir altyapı da gereklidir. Bu görevler için ağ modülleri gereklidir. Bunlar genellikle Fieldbus/Endüstriyel Ethernet ile IO-Link iletişim standardı arasında arayüz görevi görür.

Aşırı yük dayanımı

Alternatif akım cihazlarının (kontaktör/röle) açılması sırasında oluşan aşırı yükten sensörün korunması.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin