Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

RFID çözümleri: İdeal RFID sisteminizi yapılandırın

Yeni başlayanlar ve profesyoneller için RFID konfigüratörü

Farklı ortamlar farklı çözümler gerektirir. Balluff'ta, şirketinizdeki Industrie 4.0 potansiyelinden yararlanmak için RFID çözümünüzü özel ihtiyaçlarınıza göre bir araya getirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. RFID teknolojilerine zaten aşina iseniz, bireysel çözümünüzü sadece birkaç tıklamayla alın veya hedeflenen, önceden tanımlanmış sorularla yapılandırma boyunca size rehberlik eden giriş seviyesi yapılandırıcımızı kullanın.

Özel RFID çözümleri ile üretimde izlenebilirlik.

Balluff'un RFID çözümleri ile bireysel gereksinimlerinize göre üretimde otomatik tanımlama ve izlenebilirlik sağlayabilirsiniz. RFID konfigüratörümüz size çok çeşitli konfigürasyon seçenekleri sunar - çeşitli LF, HF ve UHF çözümleri veya Balluff'un frekanstan bağımsız BIS V değerlendirme ünitesi arasından seçim yapın.

İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre uyarlanmış bireysel RFID sisteminizi bir araya getirin. Burada, üretim kontrolü veya lojistikte kullanım için yakın mesafe veya uzun okuma mesafeleri için çeşitli çözümler bulacaksınız. Akıllı Fabrika ve Endüstri 4.0 artık sadece moda kelimeler değil - RFID konfigüratörü ile ihtiyacınız olan RFID sistemi için gereksinimlerinizi eşleştirebilir ve modern üretime bir adım daha yaklaşmak için şirketiniz için bireysel çözümler elde edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için rehberli yapılandırma sürümü ile yapılandırıcının ayrıntılı özelleştirilebilir profesyonel sürümü arasında seçim yapın ve özel RFID sisteminizi şimdi tasarlayın.

Doğrudan RFID ürünlerine gitmek ister misiniz?

Tüm RFID teknolojileri yelpazemizi burada keşfedin.
RFID sistemlerine

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin