Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Arabalı kapılarda palet algılama ve palet yüklerinin algılanması - UHF kapısı uygulaması (2-3 metre aralığında)

2-3m menzilli kapı uygulaması

Nakliye lojistiği, nakliye veya depo alanlarında, birçok malzeme rezervasyonu yüksek bir verimle yapılır. Amaç, hangi stokların depodan çıktığını ve hangi ürünlerin geldiğini her zaman tam olarak bilmektir. Kayıt ideal olarak, bir çalışan tarafından manuel tarama yapılmadan otomatikleştirilir. Bu şekilde, toplama işlemi büyük ölçüde basitleştirilir ve şeffaf hale gelir.

Sabit RFID kapımız burada en uygun çözümdür. Paletleri, üzerlerine istiflenmiş tüm nesnelerle birlikte toplu olarak ve tam otomatik olarak kaydeder. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve aynı zamanda hiçbir mal unutulmadığı veya yanlış atanmadığı için hata oranlarını en aza indirir. Tipik algılama aralığı 2-3 metredir. Yüksek performanslı UHF değerlendirme ünitesi bu uygulama için uygundur. Bu, daha sonra bir kapı şeklinde kullanılan dört adede kadar pasif anten bağlama imkanı sunar. Uygun antenler farklı boyutlarda mevcuttur.

  • 2-3 metrelik menziller
  • En fazla 4 büyük pasif antenle kullanım için Yüksek Performanslı Değerlendirme Ünitesi BIS U-61xx
  • Birçok veri taşıyıcısının tek bir işlemde elde edilmesi
  • Üst düzey BT sisteminde merkezi veri depolama

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin