Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çalışma Durumlarını Kolayca Görselleştirin

Daha fazla esneklik hiç bu kadar kolay olmamıştı

Daha fazla esneklik hiç bu kadar kolay olmamıştı

Akıllı Fabrikanın tüm taleplerini öngörmek henüz mümkün değil. Ancak otomasyonunuzu görselleştirmek için, bugün neredeyse sınırsız uygulamaları olan ve gelecek için ideal şekilde donatılmış modern bir IO-Link cihazı alabilirsiniz.

IO-Link arayüzlü LED yığını ışığı size önceden tahmin edilemeyen esneklik sunar, çünkü Balluff SmartLight ile çalışma durumlarını ayrıntılı olarak temsil edebilirsiniz. Trendleri ve ilerlemeleri bile görebilirsiniz. SmartLight'ta üç farklı mod bulunur.

Serbestçe yapılandırılabilir bölümlerde (Segment modu) çok çeşitli renk sinyalleri görüntüleyebilir, seviye, pozisyon veya sıcaklık gibi değişkenleri temsil etmek için renk ilerleme ekranını kullanabilir (Seviye modu) ve serbest programlanabilir ön plan ve arka plan rengiyle otomatik bir çalışma ışığı çalıştırabilirsiniz. (Kayan Işık Modunu Çalıştır). En iyi kısım: Anında herhangi bir moda geçebilirsin. SmartLight'ı sadece kontrol ünitesinden yapılandırdığınız için renkler çalışırken de değiştirilebilir. Geleneksel yığın ışıkların hantal mekanik yeniden yapılandırılmasını unutun. Bu eski sistemlerin aksine, sayı, boyut ve renk tanımı için renkleri ve bölgeleri ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.

Tüm IO-Link cihazları gibi, SmartLight'ın da bağlanması ve kurulması kolaydır. 3 iletkenli bir sensör kablosu, sisteminize hızlı bir şekilde bağlamak ve tam işlevsellikten hemen yararlanmak için ihtiyacınız olan her şeydir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.