Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Değiştirilebilir parçaların açık bir şekilde tanımlanması yoluyla malzeme kullanımında şeffaflık ve güvenli alet değişimi

Parça algılamayı değiştir

Bireysel ve hızlı değişen ihtiyaçlar nedeniyle, ambalaj endüstrisinde çok çeşitli varyantlar ve yüksek dinamikler vardır. Bu, çok çeşitli form faktörlerine ve boyutlara sürekli olarak uyum sağlamak zorunda olmak anlamına gelir. Ancak bu değişkenlik sadece ambalaj sektörü için geçerli olmayıp, üretim sürecindeki tüm değişen kalıplanmış parçaları, aletleri ve bileşenleri de kapsamaktadır. Örneğin, farklı etiket rulolarının kullanımı veya katkı maddelerinin, renklerin veya granüllerin ayrı ayrı karıştırılması kontrol edilebilir.

Değişim parçalarının tanımlanması, değişim sırasında doğru format parçasının takılmasını veya çıkarılmasını sağlar. Bu da hızlı ve güvenli bir takım değişimi ile hızlı ve sorunsuz bir süreç sağlar. Malzeme kullanımında tam şeffaflık için.

Güçlü yüksek frekans sayesinde, farklı formatlar hatasız ve zaman kazandırıcı bir şekilde değiştirilebilir. Aynı zamanda, BIS M RFID sistemi, teknoloji ile açıkça tanımlayarak doğru format parçasının kullanılmasını sağlar. Böylece sorunsuz bir format değişimi garanti edilir, kurulum süreci mükemmelleştirilir ve makine bir sonraki parti için hemen başlatılabilir.

  • Farklı tasarımlarda ve farklı montaj konseptlerinde sağlam veri taşıyıcıları
  • Gerekli aralıklara ve mevcut alan koşullarına bağlı olarak farklı boyutlarda okuma/yazma kafaları
  • Küçükten büyüğe okuma aralıkları

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.