Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Dijital İletişim Katma Değer

Tüm metal işleme sürecini ağa bağlamak

Dijital iletişim katma değer

Tüm metal işleme süreci için çözümler ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) için uygulanabilir konseptler ile akıllı otomasyona girişinizi hızlandırıyoruz. Dijital dünyaya adım atmak için şimdi başlayın.

IIoT'nin temeli, ilgili tüm verilerin gerçek zamanlı olarak kullanılabilirliğinin yanı sıra, herhangi bir zamanda bu verilerden optimum değer akışı yaratma yeteneğidir. Balluff sensörleri ve sistem çözümleri bu kullanılabilirliği sağlar. Ağ teknolojimiz ve bağlantı çözümlerimizle veriler toplanabilir ve taşınabilir. Tüm veriler yorumlanır ve daha yüksek seviyeli sistemlere veya buluta aktarılır.

IO-Link üzerinden iletişim, tüm düzeylerde başarılı ağ oluşturma için merkezi bir bileşendir. Bu dijital standart, sensör / aktüatör seviyesinden veri toplar ve bu son sayacı iletişim uyumlu hale getirir. Ayrıntılı teşhis bilgileri sayesinde, IO-Link akıllı durum izleme ve kestirimci bakım sağlar. Merkezi bir parametre ayarı, hızlı format ve tarif değişiklikleri anlamına gelir, böylece parti büyüklüğü 1 gibi gereksinimleri esnek ve verimli bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.