Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstriyel hidrolikte pozisyonların yüksek hassasiyette ölçümü

Endüstriyel hidrolikte ölçüm pozisyonları

Balluff'un manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri, endüstriyel hidrolikte güvenilir, yüksek hassasiyetli pozisyon ölçümü için standart hale gelmiştir. 1000 bar a kadar basınç değerleri, hidrolik silindirlere uyuyor. Temassız çalışma prensibi aşınma özgürlüğünü ve neredeyse sınırsız ömür beklentisini garanti eder. Mutlak sistemlerimiz aynı zamanda başlangıç pozisyon hareketi gerektirmez. Kesin çıkış sinyalleri, başlatırken mutlak sinyal olarak sunulur.

Özellikler

  • 1000 bar'a kadar basınç - genişletilmiş uygulama aralığı
  • Analog, dijital, fieldbus veya Ethernet arayüzleri
  • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
  • Yüksek şok ve titreşim direnci

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.