Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstriyel uygulamalar için yüksek hassasiyetli enkoderler

BDG döner kodlayıcı ile

Endüstriyel uygulamalar için yüksek hassasiyetli enkoderler

Balluff'un döner kodlayıcıları, uzunlukların, konumların, hızların veya döner hareketlerin ve açıların veya açısal hızların ölçülmesi gereken her yerde kullanılır. Mekanik hareketleri dijital elektrik sinyallerine dönüştürürler.

Uygulamaya bağlı olarak, Balluff farklı ölçüm prensipleri sunar. Yüksek çözünürlük gerekiyorsa, optik enkoderler sıklıkla kullanılır. Manyetik enkoderler zorlu çevre koşullarındaki uygulamalar için kullanılır. Enkoderlerin paslanmaz çelik gövdeli ve IP69K koruma sınıfına sahip korozyona dayanıklı versiyonları da mevcuttur.

Özel özellikler

  • Aşınmaz
  • Artımlı veya mutlak arayüz
  • 16 bit/devir'e kadar yüksek çözünürlük
  • Tek ve çok turlu versiyonlar mevcuttur
  • 243 devire kadar çoklu dönüş
  • İçi boş nihai şaftlar, içi boş şaftlar ve dolu şaftlar için mevcut varyantlar
  • Zorlu çevre koşulları için sağlam tasarım

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.