Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Erişim haklarını ve erişim yetkilerini atamak için kişisel tanımlama

Giriş ve Erişim Kontrolü

Tesisler ve makineler için erişim kontrolü, güvenlik ve ekonomik açıdan şirketler için zorunludur. Yanlış çalıştırma veya manipülasyon zaman alıcı ve maliyetlidir. Kalite kayıpları ve eksik yasal uygunluktan bahsetmeye bile gerek yok.

Endüstriyel RFID sistemleri kontrollü ve kurcalamaya karşı korumalı erişim sağlar. Alanlar ve makineler için bireysel yetkilendirmelerin atanması, bireysel uygulamalar için erişim olanaklarını belirler. Bu yetkilendirmeler, her rolün kendi kullanıcı arayüzüne sahip olması için sistemde saklanır. Aynı zamanda RFID çok fazla esneklik sunar. Çünkü kullanıcı rolleri hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir. Ve gerekirse, yetkisiz kişilerin herhangi bir hasara neden olmaması için saniyeler içinde engellenebilirler.

RFID ile, tanımlanmış alanlara ve makinelere erişim de yalnızca seçilen kişi grubu tarafından kullanılabilir. Buna ek olarak, RFID ile erişim kontrolü, operatörün çalışma saatlerini görüntülemeyi ve ayrıca tüm süreçlerin izlenebilirliği yoluyla düzenli bakım sağlamayı mümkün kılar.

Erişim kontrolü için, örneğin bir makinede, operatör terminaline bir okuma/yazma başlığı yerleştirilir. Kullanıcı, yetki derinliği de dahil olmak üzere meşrulaştırmayı içeren anahtar veri taşıyıcıları veya şirket kimlik kartındaki bir etiket aracılığıyla doğrulanır.

  • Anahtarlıklar, kartlar veya şirket kimliklerine yapıştırılacak etiketler şeklinde veri taşıyıcıları
  • Makine terminallerine kolay bağlantı için standart/PC arayüzlü okuma/yazma kafası
  • Çeşitli güvenlik mekanizmaları, örneğin yazma veya parola korumalı standartlaştırılmış ISO 15693 ve üreticiye özel tanımlayıcıya sahip ISO 14443

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.