Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Esnek ve şeffaf montaj

Elektrikli motor tertibatında şeffaflık ve esneklik

RFID ile tanımlayarak, her zaman elektrik üretimini hızlı ve güvenilir bir şekilde belgeleyen temassız teknoloji belgelerine sahip olduğunuz için elektrik motor tertibatınıza genel bir bakış sunar. Ethernet iletişimi sistemi özellikle esnek kılar. Hepsi Bir Arada RFID okuyucu ile bu son derece ekonomik bir çözüm. Engebeli okuma / yazma kafası Profinet veya Ethernet / IP arayüzü üzerinden doğrudan kontrol ünitesine bağlandığından, işlemci ünitesini ortadan kaldırırsınız.

Özellikler

  • Doğrudan metal üzerine montaj için sağlam döküm çinko dış gövde
  • 360 derece kullanarak doğrudan ekipman üzerinde hata tanımlama. görünür LED'ler
  • Uygun uzaktan durum izlemesi için entegre web sunucusu
  • Entegre 2 bağlantı noktası Ethernet sviç ile basit sistem genişletme

İlgili konular

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.