Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

HF RFID Sistemi BIS M

Hızlı ve yüksek miktarda veri için güçlü bir paket

BIS M Endüstriyel RFID Sistemi

RFID sistemi BIS M (13.56 MHz), global ISO standartlarını destekler ve büyük miktarlarda veri için yüksek çevrim hızına sahip değerleri destekler.

Veri taşıyıcıların ve okuma / yazma kafalarının çeşitli kombinasyon seçenekleri sayesinde, sistem birçok uygulama için kullanılabilir. Örneğin, çevredeki parça takibi veya üretim kontrol uygulamaları için uygundur. (paletleme, iş parça kaydı,...).

Özellikler

  • 4 pinli standart kablolama ve IO-Link bileşenlerinin uygunluğu
  • Pasif veri taşıyıcılar ile birlikte, maksimum 400mm'ye kadar ortalama bir mesafe
  • Global RFID standartları ISO 15693 ve ISO 14443A ile uygulamalara kusursuz entegrasyon
  • Tüm dünyada ortak kullanılan veri yolu sistemleri ile uyumluluk
  • Kolay, hızlı devreye alma
  • Balluff yüksek hızlı bileşenler (ISO 15693 standardından sekiz kata kadar daha hızlı)
  • Müşteriye özel tasarımlar
  • Tüm kullanım alanlarına kolay entegrasyon için çeşitli aksesuarlar

RFID HF etiketleri (13.56 MHz)

  • pasif RFID etiketleri: veri ve gerekli enerji okuma/yazma kafası tarafından endüktif olarak birleştirilir
  • Tüm etiketlerin yalnızca okunabilen ve değiştirilemeyen benzersiz bir kimlik numarası vardır
  • ISO 15693 uyumluluğu sayesinde dünya çapında kullanılabilir
  • 992 bayta kadar belleğe sahip EEPROM etiketleri
  • Neredeyse sınırsız yazma döngüsü için 128 kByte'a kadar FRAM etiketleri
  • Yapıştırma veya vidalama ile montaj
  • IP68/69K'ya kadar yüksek koruma dereceleri
  • Metal üzerine montaj, yüksek sıcaklık vb. gibi çeşitli özellikler
  • zaman açısından kritik uygulamalar için: Balluff yüksek hızlı etiketler ISO 15693'ten sekiz kata kadar daha hızlı
  • Transfer sistemleri için iki taraftan okunabilen/yazılabilen özel köşe etiketleri
  • HF etiketleri küçük boyutlarda mevcuttur
  • Veri vidalarının nesneye takılması kolaydır ve tekrar hızlı bir şekilde çıkarılabilir

RFID HF okuyucu (13.56 MHz)

  • Cihaz üzerinde doğrudan durum göstergeleri: kolay devreye alma, en aza indirilmiş duruş süreleri
  • BIS V değerlendirme ünitelerine dört adede kadar okuyucu bağlanabilir
  • M12 fiş konnektörü ile bağlantı, 50 m'ye kadar kablo uzunluğu
  • Metal içine gömme montaj için okuma/yazma kafaları
  • Entegre antenli M12 tasarımları
  • Özel okuyucular, örneğin ek montaj braketleri olmadan kolay montaj için transfer sistemleri için
  • 400mm'ye kadar uzun menziller için HF çerçeve antenler
  • Özel tasarımlar mümkün
  • BIS C okuyucularla aynı tasarıma sahip Tool ID bileşenleri mevcuttur
  • Entegre değerlendirme ünitesine sahip okuyucular için mevcut arayüzler: IO-Link, seri -RS2322, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • şimdi bus bağlantısı ile de: BIS M-4008 hepsi bir arada RFID okuyucu doğrudan Profinet'e bağlanabilir
  • IP67'de sağlam muhafaza: zorlu ortamlarda güvenilir kullanım

RFID HF değerlendirme üniteleri (13.56 MHz)

  • Sağlam döküm çinko gövde sayesinde mükemmel EMC
  • Tüm bağlantılara ön taraftan kolayca erişilebilir
  • Üst şapka raylarına veya profillerine kolay kurulum için değişken montaj konsepti
  • Kolay devreye alma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
  • Her okuyucu, çalışma durumunu doğrudan değerlendirme ünitesi üzerindeki iki LED aracılığıyla bildirir
  • IO-Link özellikli sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için entegre IO-Link ana portu
  • Uygun uzaktan durum izleme için web sunucusu
  • Hızlı dağıtım için birçok yaygın kontrol sistemi üreticisinin fonksiyon modülleri
  • Hat ve halka topolojisi için entegre 2 portlu Ethernet anahtarı
  • Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
  • Bus bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
  • BIS kokpiti: okuyucu, PC tabanlı bir yazılım aracı kullanılarak arayüzden bağımsız olarak parametrelendirilebilir
  • Zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam 7/8" fiş üzerinden güç kaynağı

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • BIS V Processor Unit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin